VFA y VFB son ventanas de combianción que pueden ser instaladas en posición vertical bajo una ventana giratoria o proyectante en inclinaciones de tejado de entre 15 y 55º.
La hoja abre hacia dentro gracias a una manilla situada en el perfil lateral de la hoja. La VFA tiene las bisagras en el lado izquierdo (mirando desde dentro) y la VFB tiene las bisagras en el lado derecho (mirando desde el interior), permitiendo su utilización para labores de escape o rescate.
Las ventanas VFA y VFB permiten la entrada de más luz natural y proporciona una vista fantástica tanto cuando el usuario está de pie como cuando está sentado.
El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa.
La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |