Publique sus productos
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE
Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE

    Ventana vertical oscilante de madera para combinación - VFE

    4.6 de 5 estrellas4.6(11 reseñas)

    VFE es una ventana para combinación de accionamiento oscilante que puede ser instalada en posición vertical bajo una ventana giratoria o proyectante en inclinaciones de tejado de entre 15 y 55º. 

    La hoja abre hacia el interior gracias a una manilla situada en el perfil superior de la hoja. La apertura es de unos 115 mm. Para facilitar la limpieza del vidrio exterior se suministra con la ventana una herramienta que permite la apertura de hoja hasta los 45º.

    La ventana VFE permite la entrada de más luz natural y proporciona una vista fantástica tanto cuando el usuario está de pie como cuando está sentado. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.


    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores: 

      MK31 – 780mm ancho x 600mm alto  

      MK35 – 780mm ancho x 954mm alto  

      MK36 – 780mm ancho x 1154mm alto  

      MK38 – 780mm ancho x 1374mm alto  

      PK31 – 942mm wide x 600mm alto  

      PK35 – 942mm ancho x 954mm alto  

      PK36 – 942mm ancho x 1154mm alto  

      PK38 – 942mm ancho x 1374mm alto  

      SK31 – 1140mm ancho x 600mm high  

      SK35 – 1140mm ancho x 954mm alto  

      SK36 – 1140mm ancho x 1154mm alto  

      SK38 – 1140mm ancho x 1374mm alto  

      UK31 – 1340mm ancho x 600mm alto  

      UK35 – 1340mm ancho x 954mm alto  

      UK36 – 1340mm ancho x 1154mm alto  

      UK38 – 1340mm ancho x 1374mm alto

      Superficie de vidrio visible: 

      MK31 – Superficie de vidrio visible 0.23m² 

      MK35 – Superficie de vidrio visible 0.44m²  

      MK36 – Superficie de vidrio visible 0.56m²  

      MK38 – Superficie de vidrio visible 0.69m²  

      PK31 – Superficie de vidrio visible 0.29m²  

      PK35 – Superficie de vidrio visible 0.56m²  

      PK36 – Superficie de vidrio visible 0.71m²  

      PK38 – Superficie de vidrio visible 0.88m²  

      SK31 – Superficie de vidrio visible 0.36m²  

      SK35 – Superficie de vidrio visible 0.70m²  

      SK36 – Superficie de vidrio visible 0.90m²  

      SK38 – Superficie de vidrio visible 1.11m²  

      UK31 – Superficie de vidrio visible 0.44m²  

      UK35 – Superficie de vidrio visible 0.85m²  

      UK36 – Superficie de vidrio visible 1.08m²  

      UK38 – Superficie de vidrio visible 1.34m²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVFE
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de productosVertical extension
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Sudamerica Asia Norteamérica