Wasco presenta su nueva y revolucionaria serie EcoSky, una unidad ecológica sin reflejos que proporciona luz difusa de alta calidad con SHGC tan bajo como 0,34 y un VLT alto para una entrega máxima de LUX utilizables. El modelo EcoSky3 cuenta con Satin Sky Glazing con un panel Lumira Aerogel que ofrece 3 veces el rendimiento térmico del competidor líder con una excelente transmisión de luz visible.
Lumira® Aerogel proporciona capacidades aislantes superiores. Hecho de partículas de sílice seca, Lumira® Aerogel es completamente reciclable, ecológico, no combustible y tiene certificación Cradle-to-Cradle. Es una solución liviana de aislamiento e iluminación natural que repele el agua, conserva sus propiedades bajo compresión y puede mejorar las opciones de diseño y la estética, proporcionando luz natural de espectro completo bellamente difundida dentro del edificio.
Wasco: parte de VELUX ofrece un revolucionario tragaluz abovedado de la serie EcoSky de gran eficiencia, una unidad verde sin reflejos que proporciona luz difusa de alta calidad con SHGC tan bajo como 0,31 y un VLT alto para una entrega máxima de LUX utilizables. El modelo EcoSky cuenta con Satin Sky Glazing con un panel Lumira Aerogel que ofrece 3 veces el rendimiento térmico del competidor líder con una excelente transmisión de luz visible.
Nuestro acristalamiento Acrylite® Satin Sky es una lámina acrílica innovadora que es un potente reflector solar que reduce en gran medida la ganancia de calor solar, lo que la hace ideal tanto para climas fríos como cálidos. Satin Sky está modificado por impacto, bloquea los infrarrojos, difunde la luz y es 100% blanco neblina.
Al adaptar la nanotecnología, Lumira Aerogel puede proporcionar un tremendo aislante térmico que también es respetuoso con el medio ambiente. Lumira Aerogel funciona tan bien debido a lo que hace a nanoescala: detiene permanentemente la transferencia térmica por convección y conductividad sin una caída apreciable en la transmisión de luz.
Beneficios clave:
Disponible en
Montaje en acera
Montaje en cubierta
En Wasco Skylights y VELUX, nos dedicamos a brindar a nuestros clientes tragaluces energéticamente eficientes en una amplia variedad de colores y estilos. Nuestras soluciones de iluminación natural comercial y doméstica lo ayudan a ahorrar en costos de energía para su hogar o negocio, mientras iluminan el ambiente con abundante luz natural. Además de brindar beneficios ambientales, nuestros productos están diseñados para mejorar la estética de cualquier edificio y agregar un elemento de diseño sorprendente a su hogar, oficina o lugar donde trabaja y juega.
Nuestros tragaluces están disponibles en muchos estilos, lo que permite a nuestros clientes encontrar fácilmente el tragaluz adecuado para un techo plano o inclinado. Algunas de las características que se ofrecen en varios diseños de tragaluces piramidales y de cúpula de plástico incluyen vidrio resistente a huracanes, sistemas de ventilación motorizados, controles de temperatura, sensores de lluvia y capacidades de agrupación para llenar un espacio grande con dramatismo y luz natural. Estas características garantizan que nuestros tragaluces no sólo proporcionen una luz bellamente difusa sino que también contribuyan a la eficiencia energética y la seguridad.
Disponibilidad en regiones
| Oceanía | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Estados Federados de Micronesia | Canadá | Chile |
Fiyi | Estados Unidos | |
Guam | México | |
Isla Norfolk | ||
Islas Cook | ||
Islas Marianas del Norte | ||
Islas Marshall | ||
Islas Pitcairn | ||
Islas Salomón | ||
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | ||
Kiribati | ||
Nauru | ||
Niue | ||
Nueva Caledonia | ||
Nueva Zelanda | ||
Palaos | ||
Polinesia Francesa | ||
Samoa | ||
Samoa Americana | ||
Timor Oriental | ||
Tokelau | ||
Tonga | ||
Tuvalu | ||
Vanuatu | ||
Wallis eta Futuna |