Publique sus productos
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    Traducido por Google,

    MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE LAVABO CERAPLUS SAFE R-MTD CROMO T.SPT

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5544
    • Familia de productoCERAPLUS SAFE
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)291
    • Ancho (mm)197
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings