Publique sus productos
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Traducido por Google,

    TERMOSTATO DUCHA CERAPLUS SAFE CROMO VISTA 150MM

    Especificaciones
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5546
    • Familia de productoCERAPLUS SAFE
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)298
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings