Publique sus productos
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    Traducido por Google,
    NIMBUS II MESSING FREGADERO CROMO VISTA T.SP S200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3063
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de productosKitchen Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Ancho (mm)192
    • Profundidad (mm)246
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.139
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets