Publique sus productos
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
Traducido por Google,
Inspirándose en la fisonomía y el movimiento de los tiburones, Jaime Hayon ha creado la colección Aleta para Viccarbe. La colección está diseñada y creada para su uso en espacios públicos como restaurantes, hoteles u oficinas, así como espacios residenciales. Para la producción de estas piezas Viccarbe está utilizando madera procedente de fuentes forestales sostenibles certificadas.
Especificaciones
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • Familia de productoAleta
  • Grupo de productosAleta Chairs & Stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos