Publique sus productos
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop

    Altissimo Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Vicostone Altissimo se inspira en la belleza del mármol natural, con vetas pequeñas, suaves y sutiles que recorren toda la losa. El delicado contraste entre sus finas vetas blancas y la superficie de color chocolate oscuro ha convertido a Altissimo en una pieza única de la Colección con Aspecto de Mármol.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaltissimo-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosAltissimo BQ8614
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica