Publique sus productos
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop

    Amarcord Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en el mármol Calacatta Amarcord natural, Vicostone Amarcord es un diseño único con un fondo de mármol blanco puro que combina con un patrón especial de vetas marrones y grises, marcadas y a la moda.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamarcord-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosAmarcord BQ9500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework