Publique sus productos
Azul Aran Quartz Countertop
Azul Aran Quartz Countertop
Azul Aran Quartz Countertop

    Azul Aran Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en el encanto lujoso y natural del granito, Vicostone Azul Aran reinterpreta los elementos salvajes y libres de la piedra con una paleta de colores azul, gris y crema.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaazul-aran-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosAzul Aran BQ9470
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica