Publique sus productos
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop

    Belgium Blue Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en la piedra caliza natural, Vicostone Belgium Blue es perfecto para aplicaciones de pisos de alta gama gracias a su tono oscuro y a las finas vetas que recorren toda la losa.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

      Brushed

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabelgium-blue-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de productosBelgium Blue BQ2102
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica