Publique sus productos
Cayman Brown Quartz Countertop
Cayman Brown Quartz Countertop
Cayman Brown Quartz Countertop

    Cayman Brown Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Vicostone Cayman Brown reproduce la belleza clásica del granito con grandes agregados de cuarzo en diversos tonos cálidos de marrón y crema. Ideal para estilos tradicionales.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarmen-brown-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de productosCayman Brown BQ9340
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework