Publique sus productos
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop

    Carrara Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en el famoso mármol de Carrara de Italia, Vicostone Carrara es un diseño único con vetas grises cálidas sobre una lujosa piedra marmolada. Uno de nuestros productos más populares por su atractivo universal y su elegante aspecto.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed - Special Order

      Polished

      Brushed - Special Order 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarrara-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosCarrara BQ8220
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica