Publique sus productos
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop

    Cassandra Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    BQ6728 se inspira en el cielo justo antes de una tormenta, con un fondo gris suave acentuado por finas vetas blancas que recuerdan a gotas de lluvia. Este sutil juego captura la atmósfera tranquila y contemplativa de la naturaleza antes de la lluvia.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacassandra-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosCassandra BQ6728
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica