Publique sus productos
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop
Alaska Black Quartz Countertop

    Alaska Black Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Inspirado en el encanto natural del granito, Vicostone Alaska Black reinterpreta los elementos salvajes y libres de la piedra con una paleta de colores blanco, gris y negro.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacold-spring-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosAlaska Black BQ9441
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)56
    • Ancho (pulgadas)119
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework