Publique sus productos
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop

    Covelani Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Inspirada en el aspecto y el color de los acantilados costeros, Vicostone Covelani presenta vetas blancas en franjas sobre el fondo, con marcadas vetas grises salpicadas de oro. El contraste de color entre las capas es extraordinariamente suave, característico de la hermosa profundidad de la cuarcita natural.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacovelani-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosCovelani BQ6700
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica