Publique sus productos
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Traducido por Google,

    Galilea combina tonos beige fríos con vetas blancas, topo y ahumadas para lograr un aspecto natural inspirado en la tierra. Las delicadas vetas blancas sobre un fondo gris hormigón crean una estética refinada y atemporal.

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagalilea-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de productosGalilea BQ3603
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework