Publique sus productos
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop

    Parsenn Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Parsenn se inspira en el mármol Calacatta natural, pero suaviza las vetas para lograr un estilo moderno y elegante. Las vetas grises cálidas armonizan con el fondo blanco nieve, con pequeñas vetas grises dispersas que parecen danzar a su alrededor.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparsenn-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosParsenn BQ8627
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica