Publique sus productos
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop

    Peralto Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    BQ9663 - Peralto se inspira en el encanto luminoso del vino de miel espumoso, combinando cálidos matices dorados con una elegancia refinada. Su suave fondo gris está adornado con sutiles vetas blancas, creando un armonioso juego de colores y texturas.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaperalto-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosPeralto BQ9663
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework