Publique sus productos
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop

    Lundhs Emerald Countertop

    Traducido por Google,
    LUNDHS Emerald también se conoce como la Perla Esmeralda Original. Es una de las piedras naturales más populares del mundo para encimeras de cocina. El brillo plateado y azulado que emana de debajo de la superficie es producto de la interacción entre la luz y las microestructuras internas del mineral. CUALIDADES DE LA ENCIMERA: Una superficie de trabajo hecha de LUNDHS Emerald es resistente al calor, a los arañazos, a las manchas y al agua, fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo. LUNDHS Emerald está disponible en dos acabados de superficie diferentes: * PULIDO: Una superficie pulida de alto brillo refleja la luz maravillosamente, reflejando el entorno y haciendo que los cristales azules brillen. * SEDA/CUERO: Una superficie de seda/cuero tiene un elegante acabado mate y ligeramente estructurado. Esto proporciona un aspecto más suave y sutil que un acabado de alto brillo. Debajo de la textura, los cristales siguen captando la luz y brillando suavemente.

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Emerald_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica