Publique sus productos
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    Traducido por Google,
    LUNDHS Antique tiene un color marrón oscuro adornado con cristales azul claro. Su combinación de colores distintivos y la calidad del material lo convierten en una excelente opción para la encimera, el piso y los diferentes tipos de decoración de interiores de su cocina o baño. CUALIDADES DE LA ENCIMERA: Resistente al calor, a los arañazos, a las manchas y al agua, fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo. LUNDHS Antique para encimeras/encimeras está disponible en dos acabados superficiales diferentes; * PULIDO; Un acabado pulido de alto brillo. * SEDA/CUERO; Un elegante acabado mate y ligeramente estructurado.

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Antique_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica