Publique sus productos
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop

    Prima Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirada en el mármol Calacatta natural, la famosa piedra italiana, Vicostone presentó su diseño Calacatta en la feria Marmomacc de 2011. Este diseño fue la primera piedra artificial del mundo en capturar con precisión la belleza natural del mármol Calacatta en una losa de cuarzo de alta calidad. Esta innovadora piedra presenta vetas marcadas que recuerdan a las corrientes de magma milenarias presentes en el mármol Calacatta natural.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprima-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosPrima BQ8616
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica