Publique sus productos
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El intercomunicador serie 3000 para el sistema Videx IP es un teléfono de montaje en superficie equipado con 5 botones programables más control de volumen del tono de llamada (3 niveles). Las características estándar (las características pueden variar según la programación del botón) incluyen “puerta abierta”, “llamada intercomunicante”, “servicio”, “privacidad” y “llamada de placa” que se pueden asignar a cualquier botón. El intercomunicador de montaje en superficie serie 3000 está diseñado principalmente para desarrollos privados y casas individuales de poca y gran altura donde es deseable un intercomunicador funcional atractivo y de bajo costo.


    Especificaciones
    • Main features

      • 10/100 Mbit Ethernet interface

      • 12Vdc power supply or PoE

      • 2 active low programmable inputs

      • Manual adjustments: call tone volume

      • Programmable direct buttons

      • Melody selection

      • Bootloader for ethernet upgrade

      • SIP compliant

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3196
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación