Publique sus productos
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    Traducido por Google,

    Módulos de expansión de botones para sistemas VX2200, VX2300, IPure y GSM. Acero satinado AISI 316 antivandálico (IK07)*, placa identificativa retroiluminada por LED azul, conector IDC para conexión mediante cable plano con otros módulos opcionales. Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C.

    Especificaciones
    • 5-button call module 4000 Series for IPure, VX2300 and GSM systems. Blue LED name cards backlighting. IDC connector for connection via flat cable (supplied) with other optional modules (maximum 8 modules for a total of 42 buttons). Satin-finished AISI 316 stainless steel plate (marine grade) that provides durability in installations subject to atmospheric agents and in the vicinity of marine environments. Vandal resistant plate with IK07 and IP65 protection rating. Operating temperature -20°/+60°C. Dimensions 103x120x43mm. 1 module.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4045-M
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)103
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación