Publique sus productos
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    Traducido por Google,

    Placas de llamada digitales audio/vídeo para sistema IPure

    Cámara CMOS color con gran angular de visión y lector de proximidad RFID integrado para llaves (hasta 10.000) código 955/T. 10.000 códigos de acceso configurables. Retroiluminación de pulsador y display LED azul, acero inoxidable AISI 316, antivandálico IK09, grado de protección IP55, señal de estado (Ocupado/Llamada en curso/Comunicación abierta/Puerta abierta). 10.000 usuarios configurables a través de PC (RJ-45 y sw Videx IP Wizard). Control de acceso mediante código de usuario y llave de proximidad. Programación configurable: Puerta abierta/tiempo de conversación, 2 relés de contacto seco C-NO-NC (máx. 24Vac/dc - 2A). Entrada de cámara adicional 1Vpp. Ajuste de micrófono/altavoz. Conexiones RS-485 y Wiegand, 2 entradas programables. Montaje con sistema modular serie 4000 con kits de instalación de empotrar o superficie de 2 módulos (4514RV). Montaje de empotrar con caja de empotrar incluida (4514RV/F). Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C. Fuente de alimentación de 12Vdc o PoE.


    Especificaciones
    • AISI316 marine gradestainless steel

      IK09 anti-vandalism rating

      Visual and acoustic signals

      Wide angle camera

      The high-resolution colourcamera with wide angle opticsallows a wider view.

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable.

      Electronic address book up to 10.000 users

      Designed with an intuitive blueLED backlit display, digital callpanels handle direct calls of upto 10,000 users. The addressbook can be configured via PC.

      Integrated RFID proximity reader

      Allows opening doors with
      a proximity key, with thepossibility of configuring up to10,000 keys.

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support,Art.4514 can be connected tophones and VOIP switchboards,while standard RTSP protocolallows to transmit the video streamtowards compatible devices.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4514RV
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)103
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación