Publique sus productos
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    Traducido por Google,

    Klass Serie 7” Videoportero conectado, altavoz manos libres audio full-duplex para IPure System

    Videoportero Serie Klass, Sistema operativo Linux embebido, Pantalla táctil capacitiva LCD TFT full touch de 7” 16/9 de alta resolución (1024x600 pixels IPS), lente de cristal de 3mm, altavoz de audio full-duplex, sensor de temperatura/humedad, sensor de luz, sensor de proximidad, 2 entradas activas/bajas, 2 salidas de relé que se pueden activar localmente (C, NO - máx. 35 V CC 50 mA), 8 botones suaves al tacto que se pueden configurar o dedicar a funciones preestablecidas: conversación/encendido automático, abridor de puerta, llamada de intercomunicador , conmutación de cámara de vídeo/servicio de privacidad, etc. Ajuste de contraste, brillo y volumen de llamadas.

    Entrada de llamada local, función videoportero configurable mediante menú GUI (hasta 1080p). Características: privacidad programable a través del menú GUI, widget meteorológico, conmutación de estaciones de audio/vídeo exteriores o cámaras de vídeo CCTV implementadas con protocolo RTSP, registro de eventos disponible localmente o mediante la aplicación Videx, implementación de CCTV con función PiP.

    Función cronotermostato inteligente que se puede gestionar localmente o mediante la APP Videx. Navegador integrado, Multicompatibilidad con protocolos: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Módulo Dongle Wi-Fi opcional Cod. DNGL. Soporte Cod. KLBRW o bacalao. KLBRB. está incluido.

    Vidrio blanco o negro y material ABS. Puerto RJ-45 10/100 Mbps. Alimentación PoE IEEE 802.3af (Clase 0) o 12V CC - 650mA. Dimensiones: 195x165x30mm. Soporte de mesa opcional para montaje en pared Cód. KLHFTS o bacalao. KLHSTS.

    Especificaciones
    • 7” TFT LCD monitor

      with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      with optional handset

      8 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKL7VXIP
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-05-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación