Publique sus productos
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    Traducido por Google,

    Módulo altavoz para sistema IPure con cámara color Gran Angular incorporada con LEDs de iluminación de luz blanca. Según la versión del altavoz puede incluir cero, uno o dos pulsadores de llamada.
    Arte. Las versiones 4534X también están equipadas con un lector de llave de proximidad incorporado.
    Características de hardware:

    • El amplificador transmisor y el micrófono.
    • El amplificador receptor.
    • Dos salidas de relé para habilitación de electrocerradura y un servicio adicional (3 contactos cada uno: común, normalmente abierto y normalmente cerrado).
    • Los botones de llamada desde 0 hasta un máximo de 2 según la versión del módulo.
    • Los LED de iluminación del porta-nombres de la tarjeta.
    • La cámara y los LED de iluminación.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa es adecuado con el kit de instalación en pared empotrada/superficie para la estación de llamada digital de la serie 4000 y el módulo de expansión 4045/M.

    Para un uso independiente del módulo de audio/vídeo 4534X-1/M, utilice el archivo Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa

    Especificaciones
    • Wide angle colour camera

      The high-resolution colour camera with wide angle optics allows a wider view.

      Visual, voice and acoustic signals

      The audio/video modules are equipped with 4 visual signalling LEDs for the deaf: busy, call in progress, communication open and door open. Acoustic signals for the visually impaired indicate a call in progress and busy status.

      Extreme durability against weather

      Matte finished stainless steel modules are made of AISI316 stainless steel (marine grade) to withstand the weather over time.

      Built-in RFID proximity reader*

      Allows opening doors with a proximity key, with the possibility of configuring up to 10.000 keys. Standard for audio/video modules.

      * Only for 4534X-0, 4534X-1 and 4534X-2

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support, Art.4534 can be connected to phones and VOIP switchboards, while standard RTSP protocol allows to transmit the video stream towards compatible devices.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4534X-1-M
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación