Publique sus productos
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display
    ViewSonic

    CDE55G3-1C 55“ 4K OS-Free Commercial Display

    Traducido por Google,

    La serie CDEG3 de ViewSonic es una pantalla comercial sin sistema operativo diseñada para un funcionamiento seguro y continuo en entornos críticos de los sectores corporativo, gubernamental, sanitario y de educación superior. Al eliminar las aplicaciones preinstaladas y los servicios en segundo plano, reduce la superficie de ataque del software, a la vez que ofrece tiempos de arranque rápidos y una gestión de TI simplificada. Con resolución nativa 4K UHD tanto en orientación horizontal como vertical, brillo de 500 nits y reproducción multimedia USB integrada, esta solución de señalización segura garantiza una visibilidad nítida para anuncios y pantallas digitales en entornos de alto tráfico. Además, cuenta con opciones de conectividad ampliadas, como USB-C, HDMI 2.1, LAN y RS-232, lo que la hace ideal para reuniones BYOD y videoconferencias. Para optimizar aún más la gestión remota de dispositivos, esta pantalla de calidad comercial se integra con los principales sistemas de control ProAV. Con certificación EPEAT® Gold, las pantallas digitales de la serie CDEG3 ofrecen una solución sostenible y de bajo mantenimiento que equilibra seguridad, rendimiento y eficiencia operativa para cualquier espacio crítico.

    Especificaciones
    • DISPLAY

      Panel Size: 55"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 1209.6(H) x 680.4(V) (54.6" diagonal)
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 15.9/15.9/15.9/15.9 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      INPUT

      HDMI: *3 (all support HDMI-CEC & HDCP1.4/2.2, HDMI 2.1 4K @ 60Hz, only HDMI 3 port support ARC)
      (Support YUV444/420)
      RGB / VGA: VGA IN *1 (1080p@60Hz)
      Audio: PC AUDIO IN *1 (3.5mm)
      RS-232: x 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDE55G3-1C-commercial-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosCommercial Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica