Parte de la serie ViewSonic® LDP Performance, la pantalla LED todo en uno ViewSonic® LDP136-071C con visión directa ofrece la misma facilidad de instalación y accesibilidad que nuestra aclamada serie LDM, pero lleva la experiencia visual al siguiente nivel con una impresionante resolución 4K Ultra HD y la avanzada tecnología Chip-on-Board (COB). Diseñada para ser una pieza central impactante en cualquier vestíbulo, sala de juntas o auditorio de alta gama, esta pantalla LED con visión directa de 136" ofrece imágenes impresionantes y de gran tamaño. Como una verdadera solución todo en uno, la LDP136-071C incluye la pantalla, el controlador y todos los componentes en un solo número de pieza, lo que simplifica enormemente la especificación, la compra y la configuración. Con un alto brillo de 600 nits, una increíble relación de contraste de 10 000:1 y potentes altavoces duales de 30 W, esta pantalla proporciona imágenes vibrantes e impactantes y un sonido envolvente para una experiencia visual excepcional.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |