Publique sus productos
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
    ViewSonic

    LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector

    Traducido por Google,
    Brillante y versátil para cualquier instalación profesional, el proyector láser de tiro corto ViewSonic® LS921WU WUXGA ofrece todo lo que necesita para pantallas grandes en lugares grandes. Con 6000 lúmenes ANSI de alto brillo avanzado, hasta 20 000 horas* de vida útil de la fuente de luz y un tamaño de pantalla de hasta 200”, este proyector es ideal para auditorios, restaurantes, gimnasios y otros lugares grandes. Este producto de primer nivel también es fácil de implementar y administrar con su lente de corto alcance, ajuste de zoom óptico de 1.1x, cambio de lente amplio, proyección de 360° y modo de retrato que brindan una flexibilidad extrema incluso en las instalaciones más desafiantes. Los puertos duales HDMI 2.0b/HDCP 2.2 garantizan el acceso a contenido original de calidad 4K con soporte HDR/HLG. Además, su tamaño compacto y HDBaseT incorporado brindan la combinación perfecta de proyección de alta calidad y rentabilidad. *La vida útil de la fuente de luz puede variar según el uso real y otros factores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_LS921WU
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.7
    • Ancho (pulgadas)15.9
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)14.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica