Publique sus productos
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
    ViewSonic

    PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming

    Traducido por Google,
    Con una increíble resolución Ultra HD, compatibilidad con HDR/HLG y un alto brillo de 4000 lúmenes ANSI, el proyector ViewSonic PX748-4K ofrece entretenimiento en el hogar sorprendente durante todo el día: de día o de noche, en habitaciones iluminadas o en la oscuridad. Con un retardo de entrada ultrabajo de 4,2 ms, frecuencia de actualización de 240 Hz y conectividad USB-C para transmisión directa desde consolas de juegos como Nintendo® Switch, este proyector ofrece un nivel de juego completamente nuevo. La configuración también es muy sencilla: el zoom óptico de 1,3x, las capacidades de deformación y la distorsión trapezoidal H/V permiten un montaje más flexible y una instalación sencilla con tamaños de pantalla de hasta 300" en casi cualquier superficie. Además, la compatibilidad con el control de LAN y un disparador de 12 V hacen de este proyector un complemento perfecto para cualquier hogar inteligente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_PX748-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.7
    • Ancho (pulgadas)12.2
    • Profundidad (pulgadas)4.3
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica