Publique sus productos
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    X11-4K 4K UHD Projector

    Traducido por Google,
    Al combinar una resolución 4K Ultra HD real con soporte HDR/HLG, tecnología LED avanzada de nueva generación y capacidades inteligentes dentro de un diseño portátil, el proyector ViewSonic® X11-4K ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva desde cualquier lugar de su hogar. Con un asa de transporte fácil, este proyector se puede mover de una habitación a otra e incluso al aire libre para fiestas en el patio trasero. La configuración es sencilla con enfoque automático instantáneo, distorsión trapezoidal H/V y ajustes en las 4 esquinas. Además, una lente de tiro corto puede brindar imágenes de hasta 100” cuando el proyector se coloca a solo unos pies de distancia de una pared o pantalla. No importa dónde mire, las imágenes se mantienen vívidas y claras gracias a los 2400 lúmenes de brillo, 125 % de compatibilidad con Rec.709 y una impresionante resolución 4K Ultra HD 3840 x 2160, mientras que los parlantes Harman Kardon personalizados brindan un sonido increíble. Las funciones de conectividad inteligente agregan aún más diversión, incluida la duplicación de pantalla inalámbrica desde su teléfono, conectividad Bluetooth para opciones de audio flexibles y USB-C para conexión de un solo cable a un interruptor de Nintendo®.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViewsonic_X11-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)10.3
    • Profundidad (pulgadas)10.7
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica