Publique sus productos
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    La ViewSonic ® LDM231-251 es una innovadora pantalla LED de visión directa todo en uno. Con una enorme pantalla de 231", la LDM231-251 está diseñada para impresionar como pieza central en cualquier auditorio o sala de conferencias de educación superior, así como en salas de conferencias corporativas, salas de juntas y vestíbulos. Esta pantalla ofrece imágenes envolventes e impactantes gracias a su resolución Full HD, que se complementa a la perfección con un impresionante brillo de 600 nits. Esto garantiza que el contenido y los mensajes sean siempre fáciles de ver, incluso en entornos con mucha luz. Su diseño elegante y su innovadora caja de control desmontable ofrecen una relación pantalla-cuerpo del 99 %, lo que permite que la pantalla se integre a la perfección en cualquier espacio, manteniendo los controles fácilmente accesibles. Además, el tratamiento de superficie LED Glue-on-Board (GOB) le otorga una clasificación IP54 para una mayor protección contra golpes, polvo y humedad. Con una instalación sencilla, fiabilidad 24/7 y características diseñadas específicamente para aplicaciones de mensajería y señalización digital de alto impacto, esta pantalla establece un nuevo estándar de excelencia visual a un precio inmejorable.

    Especificaciones
    • Screen Size: 231"
      Display Area (mm): 5120 (H) x 2880 (V)
      Native Resolution: 2048x1152
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 2.5
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 1440p(2560x1440)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic-ldm231-251-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors