Publique sus productos
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP217-121C 217” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    Parte de la serie ViewSonic® LDP Performance, la pantalla LED todo en uno ViewSonic® LDP217-121C con visión directa ofrece la misma facilidad de instalación y accesibilidad que nuestra aclamada serie LDM, pero lleva la experiencia visual a otro nivel con una impresionante resolución 4K Ultra HD y la avanzada tecnología Chip-on-Board (COB). Diseñada para ser una pieza central impactante en cualquier vestíbulo, sala de juntas o auditorio de alta gama, esta pantalla LED con visión directa de 217" ofrece imágenes impresionantes y de gran tamaño. Como una verdadera solución todo en uno, la LDP217-121C incluye la pantalla, el controlador y todos los componentes en un solo número de pieza, lo que simplifica enormemente la especificación, la compra y la configuración. Con un alto brillo de 600 nits, una increíble relación de contraste de 10 000:1 y potentes altavoces duales de 30 W, esta pantalla proporciona imágenes vibrantes e impactantes y un sonido envolvente para una experiencia visual excepcional.

    Especificaciones
    • Screen Size: 217"
      Display Area (mm): 4800 (H) x 2700(V)
      Native Resolution: 3840x2160
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: Flip Chip COB
      Pixel Pitch (mm): 1.25
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 10000:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic-ldp217-121c-4k-uhd-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica