Publique sus productos
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X1 LED Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    El ViewSonic® X1 es un proyector inteligente de alto brillo y sin lámpara que ofrece increíble entretenimiento Full HD para cualquier sistema de cine en casa. Impulsado por tecnología LED de tercera generación, el X1 presenta una vida útil impresionante de hasta 30,000 horas y elimina la necesidad de reemplazar frecuentemente las lámparas con mercurio tóxico. Con 3100 lúmenes LED de brillo y 125% Rec. Con una precisión de color de 709, el X1 ofrece colores cinematográficos brillantes e impresionantes para el entretenimiento en pantalla grande. Los parlantes duales Harman Kardon brindan un sonido potente que llena la habitación, ideal para noches de cine, mientras que la compatibilidad con Bluetooth le permite transmitir música directamente desde su teléfono inteligente o auriculares para entretenimiento personal. La conectividad Wi-Fi integrada permite duplicar la pantalla directamente desde dispositivos inteligentes a la pantalla grande, lo que hace que la transmisión de contenido sea más fácil que nunca. Y con el desplazamiento vertical de la lente, el zoom óptico de 1,3 aumentos, la distorsión trapezoidal H/V y las capacidades de ajuste en las 4 esquinas, la instalación de este proyector no solo es muy fácil, sino también una mejora para cualquier sistema de cine en casa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_X1
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.7
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)9.6
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica