Publique sus productos
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    Contemple imágenes asombrosamente realistas en la pantalla LED de visualización directa todo en uno ViewSonic® LDP135-151 minimalista de 2.ª generación de 135". El diseño modular todo en uno ofrece un proceso de instalación y mantenimiento sin esfuerzo. Esta pantalla de próxima generación se actualiza con características avanzadas para brindar una experiencia audiovisual espectacular y un diseño avanzado para el usuario. Ofrece 120% Rec. Con una amplia gama de colores 709, una velocidad de actualización ultrarrápida de 4440 Hz y un brillo máximo de 600 nits, cada video, presentación o conferencia será una inmersión de colores reales y detalles extraordinarios. La pantalla también está equipada con altavoces Harman Kardon, compatibilidad con 4K/HDR/HLG y tecnología de interpolación de fotogramas para una entrega de contenido envolvente e insuperable. Con un grosor de 25 mm y un borde sin marco de 5 mm, la elegante pantalla irradia sofisticación y elegancia en cualquier entorno moderno. Ofrece flexibilidad y adaptabilidad en el diseño, con instalaciones verticales y horizontales para complementar cualquier espacio y escenario. Las pantallas se pueden fusionar fácilmente para formar una pared de video ultra ancha de 32: 9 para brindar una experiencia visual perfecta en proporciones épicas. La caja de control del sistema también se puede desmontar fácilmente para combinar con cualquier diseño.

    Diseño ultrafino y sin biseles

    Con una enorme pantalla de 135”, más grande que nueve pantallas LCD de 46 pulgadas combinadas, esta pantalla sin marco ofrece contenido sin costuras para una experiencia visual más inmersiva. Minimalista y elegante, la pantalla LED delgada de 25 mm irradia sofisticación para complementar cualquier espacio y diseño interior.

    Colores reales que brillan intensamente

    La tecnología Cinema SuperColor+ patentada de ViewSonic cuenta con una amplia gama de colores 120 % Rec.709 que ofrece colores realistas. El brillo alto de 600 nits con ajustes de 8 niveles garantiza una claridad increíble en cualquier momento.

    Sonido potente para imágenes grandes

    Equipado con parlantes Harman Kardon de calidad de estudio, sumérjase en audio de alta fidelidad que está sintonizado para señalar la claridad sin importar dónde se encuentre. Los conjuntos duales de 20 W de radiadores, woofers y tweeters pasivos profesionales brindan un sonido impresionante para una verdadera fiesta audiovisual.

    Cautivación en cada píxel

    Bendecido con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 4440 Hz, un paso de píxeles fino de 1,5 mm y una mayor relación de contraste, disfrute de movimientos hábiles y visuales increíblemente nítidos en cada video, presentación o conferencia web. La pantalla también viene con soporte 4K y HDR/HLG para mostrar imágenes aún más atractivas.

    Diseño todo en uno sin configuración complicada

    Libérese de una configuración complicada de fuentes de alimentación, sistemas de control, máquinas de coser, etc. Todo lo que necesita hacer es encender la pantalla.

    Mantenimiento frontal completo - Herramienta eléctrica de succión al vacío

    En lugar de mover un conjunto completo de pantallas para realizar el mantenimiento, los módulos LED frontales intercambiables en caliente permiten a los usuarios cambiar cualquier pieza defectuosa. Con la herramienta eléctrica de succión al vacío, incluso una persona común puede completar el intercambio.

    Diseño Modular para Fácil Instalación - 2 personas, 2 horas

    Con su diseño modular orientado al usuario, todo lo que necesita la pantalla LED es solo 2 personas para instalarla en 2 horas. Compuesto por 5 gabinetes y múltiples módulos LED, cada módulo individual se autoconfigura y calibra a su ubicación y establece valores fácilmente durante la instalación.

    La función se une a la excelencia en el diseño - Caja de control del sistema desmontable

    La caja de control del sistema se puede separar fácilmente de la pantalla LED para obtener una relación pantalla-cuerpo de casi el 99 % que combina armoniosamente con cualquier decoración.

    Amplíe sus horizontes sin esfuerzo

    Amplíe el espacio real de su pantalla combinando 2 pantallas LED para crear una pared de video 32: 9 ultra ancha para crear una experiencia visual de proporciones épicas. Libre de una integración complicada, puede completar los diseños en un corto período de tiempo de instalación.

    Ver una perspectiva diferente

    La pantalla LED se puede instalar verticalmente para mostrar mejor su contenido. Ya sea un mensaje corporativo o una obra de arte, puede tenerlo en modo vertical para galerías de arte, espacios de exhibición, tiendas insignia y vestíbulos.

    Solución inalámbrica para compartir contenido en todos los dispositivos

    El ViewBoard® Cast preinstalado permite que el contenido se transmita desde dispositivos móviles a la pantalla de forma inalámbrica, ya sea uno a uno o muchos a uno.

    Multitarea con Sistema Embebido y Wi-Fi

    Con el sistema operativo integrado y Wi-Fi de 2,4 G/5 G Hz, los usuarios pueden trabajar fácilmente en un entorno familiar de PC para la instalación de aplicaciones, navegación web, reproducción multimedia, conexión de dispositivos inalámbricos, etc.

    Recepción rentable de señal AV a larga distancia

    El receptor HDBT incorporado puede recibir contenido multimedia de alta definición 1080p sin comprimir desde una distancia de hasta 100 m a través de un cable de red único Cat.5e/6 rentable. La pantalla también es compatible con cualquier transmisor HDBaseT certificado, lo que permite una potente reproducción de contenido a través de la señal AV.

    Contenido múltiple en una sola pantalla

    Las videoconferencias y las colaboraciones en línea ahora serán más flexibles y creativas con las pantallas divididas intuitivas de la pantalla LED. La pantalla puede admitir escenarios Picture-by-Picture (hasta 4 entradas diferentes) o Picture-in-Picture (una pantalla dentro de otra pantalla) en tiempo real.

    Especificaciones
    • Specification

      Screen Size: 135''
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1
      Bonding Wire: Gold
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Refresh Rate: 4440Hz
      Brightness (max.): 600 nits (8 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6000:1
      Orientation: Landscape / Portrait
      Viewing Angles (typ.): H = 160, V = 160
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 64GB
      (56GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to
      1080p(1920 x 1080)
      HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
      Horizontal Frequency: 23-120 kHz
      Vertical Scan Rate: 15-135 Hz

      Input

      HDMI: x5
      (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
      USB Type A: x3
      ( USB2.0 x3)
      RJ45 Input (Internet): x1
      IR in: x1
      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz
      USB Type C: x1
      (Video input、 Power output (5V/2A))
      HDBaseT: x1
      (1080P@100m、4K30Hz@70m)

      Output

      HDMI out: x2
      (HDMI 2.0 external x1, internal x1)
      Speaker: 20W x2 (harman kardon)
      Audio out (3.5mm): x1
      USB Type A (Power): Shared with USB input
      (5V/1.5A x3)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_ldp135-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)71.1
    • Ancho (pulgadas)118.9
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)77.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica