Publique sus productos
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
    ViewSonic

    LS750WU WUXGA Laser Projector

    Traducido por Google,

    LS750WU: resolución de 1920 x 1200, 5000 lúmenes ANSI, relación de alcance de 1,13-1,47

    Brillante y versátil para cualquier instalación profesional, el proyector láser ViewSonic® LS750WU WUXGA ofrece todo lo que necesita para pantallas grandes en lugares grandes. Con 5000 lúmenes de alto brillo avanzado, relación de contraste de 300 000:1 y hasta 20 000 horas* de vida útil de la fuente de luz, este proyector es ideal para auditorios, salas de conferencias, grandes salas de juntas, lugares de culto y más. Gracias a la tecnología SuperColor™, el contenido cobra vida con colores cautivadores, gráficos nítidos y videos sorprendentes sin importar el entorno. Este dispositivo de primer nivel también es fácil de implementar y administrar con su amplio ajuste de zoom óptico de 1.3x, distorsión trapezoidal vertical/horizontal y ajuste de 4 esquinas que proporciona una flexibilidad extrema incluso en las instalaciones más desafiantes. Además, la proyección del ángulo de inclinación de 360 grados y la operación 24/7 permiten una flexibilidad de montaje extrema. ViewSonic® LS750WU es el proyector láser WUXGA ideal para instalaciones profesionales, lugares grandes y entornos empresariales y educativos.

    *La vida útil de la fuente de luz puede variar según el uso real y otros factores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviewsonic_ls750wu_projector
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosProjectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.7
    • Ancho (pulgadas)15.9
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCOverhead projectors
    • Código UNSPSC45111607
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
    • Descripción Uniclass 2015Digital projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica