Publique sus productos
Villa Original - Exterior glazed door
Villa Original - Exterior glazed door
Villa Original - Exterior glazed door

    Villa Original - Exterior glazed door

    Traducido por Google,

    Puerta exterior acristalada con bisagras robustas y caja de cerradura ASSA 2002. El doble acristalamiento energético y el marco de madera de pino impregnada, sin nudos y con unión dentada están cubiertos con un revestimiento exterior de aluminio.

    Especificaciones
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Handle: Not included
      • Sound value: 31 db
      • Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
      • Lock housing: ASSA 2002
      • Threshold: Completely in precious wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia