Publique sus productos
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - 60cm - Tazón - Serie İstanbul - VitrA

    Blanco negro

    Código de producto: 4279

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4279
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía