Publique sus productos
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Separador de Cajones - Grande - Serie Memoria - VitrA

    Código de producto: 56510

    Especificaciones técnicas
    • Referencia56510
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessories - Drawer Seperators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012289
    • Nombre ETIMStorage box
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía