Publique sus productos
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Equal Inodoro suspendido Rim-ex 54 cm, Inodoro suspendido Rim-ex, Con función bidé

    Código de producto: 7245B476-0075

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7245B476-0090
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)24.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Compartments
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía