Publique sus productos
Bathtub Mixer - Floor Bathtub Faucet- - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - Floor Bathtub Faucet- - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    Bathtub Mixer - Floor Bathtub Faucet- - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando de Bañera - Grifo de Bañera a Suelo- - Con Teleducha - Serie Origin - VitrA

    Código de producto: A41270

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA41270
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)260
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía