Publique sus productos
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador de baño - Montaje en cubierta - Serie Suit L - VitrA

    Monomando de baño Suit L para bañera de 4 orificios de repisa

    Código de producto: A4252926

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA4252926
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)207
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía