Publique sus productos
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - Origin Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Desviador - Desviador de 3 vías - Integrado - Serie Origin - VitrA

    Colores : Cromo

    Código de producto: A42673

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42673
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet Complementary - Diverters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)100
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía