Publique sus productos
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mezclador De Bañera - De Suelo - Con Teleducha - Serie Origin - VitrA

    • La longitud del caño es de 149 mm.

    • La altura desde el suelo hasta el extremo de salida es de 915 mm.

    • Cartucho especial con limitador de calor y caudal

    • Aireador de ahorro de agua que se puede quitar e instalar fácilmente incluso con monedas de metal

    • La teleducha Origin 1F está incluida en el producto.

    • La longitud de la espiral Chroma-tech es de 1,5 mm.

    • Los elementos de montaje empotrados están incluidos en el producto.

    Código de producto: A42681

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42681
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1070
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía