Publique sus productos
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Traducido por Google,

    Trampa-ParaCuencas-Vitra-Arquitectura

    Código de producto: A45151

    Especificaciones
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA45151
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet Complementary - Traps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010947
    • Nombre ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Descripción Uniclass 2015Waste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía