Publique sus productos
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
    Watts

    Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB

    Traducido por Google,

    Los hidrantes de pared con drenaje automático y a prueba de heladas de la serie LFFHB están diseñados para brindar protección contra el congelamiento del suministro de agua externo, así como protección contra el reflujo al suministro de agua potable. Tienen una construcción de latón macizo con un acabado niquelado, un tubo de cobre de 0,8 mm de espesor, un disyuntor de vacío de plástico y una manija de metal resistente. Se pueden realizar reparaciones en línea sin quitar la llave de paso de la línea de agua. Están diseñados según la norma ASSE 1019 y cuentan con certificación CSA B125 y CSA B64.2. Disponibles con entrada de 1/2 pulg. para soldar o entrada IPS macho de 1/2 pulg. (modelo LFFHB -1).

    Especificaciones
    • Features

      • Provides freeze protection of the external water supply as well as backflow protection to the potable water supply
      • Plastic vacuum breaker prevents contamination of the potable water supply from backsiphonage and backpressure
      • Repairs can be made inline without removing the sill cock from the waterline
      • Designed to ASSE Standard 1019 and are certified to CSA B125 and CSA B64.2



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLFFHB
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Residential Hydrants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCHydrants
    • Código UNSPSC40141726
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings