Publique sus productos
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Traducido por Google,

    Tap-IntervaloTap-VitrA

    Código de producto: A45256EXP

    Especificaciones

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA45256EXP
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)70
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía