Publique sus productos
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Unidad de Masaje - Columna de Ducha - Serie Origin - VitrA

    Código de producto: A45805

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA45805
    • Familia de productoShowering Areas
    • Grupo de productosSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011613
    • Nombre ETIMShower column/panel
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía