Publique sus productos
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando para Baño y Ducha - (Empotrado) - Tipo Cilindro - Lateral - Serie Sento - VitrA

    La banda gris del cartucho se puede utilizar para establecer un límite superior en la temperatura del agua, ahorrando energía al evitar un calentamiento innecesario.

    Código de producto: A42526

    Especificaciones
    • Energy Saving

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBathShowerMixer-Built-in-CylinderType-Side-Vitra-SentoSeries-A42526
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)295
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3.025
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía